Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Jednostki wsparcia bębna SKF dla pralek ładowanych od przodu

Typowa jednostka wsparcia bębna SKF, z poziomą osią obrotu, spełnia następujące wymagania techniczne:

  • Prędkość wirowania = 1600 obr./min.
  • (C/P) = 2,5 (bardzo duże obciążenia)
  • Temperatura pracy = 90°C

Opatentowana jednostka opracowana w SKF zawiera żeliwną piastę, 2 łożyska podporowe i uszczelnienie pierścieniowe.


Zalety

  • Rozwiązanie zintegrowane
  • Obniżenie kosztów montażu
  • Układ przeciwdziałający pełzaniu materiału zapobiega rotacji łożysk wewnątrz oprawy
  • Rozwiązanie jest odporne, niezawodne i stanowi kompletny podzespół dostarczany z jednego źródła dostaw

Zespoły bębna SKF

SKF logo