Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienie pierścieniowe

Uszczelnienie pierścieniowe jest wytwarzane z materiału zapewniającego małe tarcie.

Geometria warg zabezpieczających przed wnikaniem wody zapewnia wysoką sprawność i trwałość w długim okresie czasu. Ta specjalna konstrukcja oraz użycie materiału kauczukowego o niskim tarciu redukuje o 10% moment tarcia i zużycie energii w ciągu normalnego cyklu prania, zaś w cyklu wirowania redukcja momentu tarcia i zużycia energii wynosi 20%.
SKF logo