Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Magnetyzowane uszczelnienie łożyskowe

Oszczędność rozwiązania zintegrowanego, obejmującego łożysko, oddziaływanie magnetycznewłaściwości uszczelniające, oraz zgodność z unormowanymi wymiarami osiowymi i promieniowymi standardowych łożysk


Dokładne informacje:
  • liczba obrotów
  • prędkość
  • kierunek obrotów
  • zliczanie/położenie względne
  • przyspieszenie lub zwolnienie

dwojaka funkcjonalność pojedynczego rozwiązania – uszczelnienieoddziaływanie magnetyczne – zmieszczona w typowym obrysie łożyska możliwość pozostania przy zakresie mieszanek wykorzystywanych dziś w różnych zastosowaniach


Kompozytowy magnetyzowany pierścień impulsowy przymocowuje się do wewnętrznego lub zewnętrznego pierścienia łożyskowego. Dzieli się go na szereg biegunów północnych i południowych o liczebności uzależnionej od wielkości łożyska. Klient ma tu możliwość dostosowania rozwiązania do szczególnego zastosowania końcowego.

SKF logo