Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły nośne bębna SKF do pralek ładowanych od góry

Cechy rozwiązania:

  • Oprawa wykonana z tworzywa POM
  • Łożysko kulkowe zwykłe (6204-2Z) z opatentowanym przez SKF układem przeciwdziałającym obrotom
  • Uszczelnienia dynamiczne i spoczynkowe

Zespoły bębna SKF

SKF logo