Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Małe łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie uniwersalne. Charakteryzują się one prostą konstrukcją, są nierozłączne, wytrzymałe i odpowiednie do pracy z dużymi, a nawet bardzo dużymi prędkościami oraz wymagają niewielkiej obsługi. Głębokie rowki w bieżniach i duża zgodność kształtu rowków w bieżniach i kulek umożliwia łożyskom kulkowym zwykłym przenoszenie nie tylko obciążeń promieniowych, ale również obciążeń osiowych w obu kierunkach, nawet przy dużych prędkościach pracy.

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są najczęściej stosowanym typem łożysk. Z tych powodów są one dostępne w SKF w wielu różnych

wykonaniach i rozmiarach:

  • Łożysko otwarte o konstrukcji podstawowej
  • Łożyska uszczelnione
  • Zespoły łożyskowe ICOS® z uszczelnieniem olejowym
  • Łożyska z rowkiem na pierścień osadczy sprężynujący, z lub bez pierścienia osadczego sprężynującego

Do innych łożysk kulkowych zwykłych przeznaczonych do szczególnych zastosowań i opisanych w sekcjach „Produkty techniczne” i „Mechatronika”, należą:

  • Łożyska hybrydowe
  • Łożyska izolowane
  • Łożyska odporne na wysoką temperaturę
  • Łożyska z wypełnieniem Solid Oil
  • Łożyska z czujnikami
  • Łożyska kulkowe polimerowe
Asortyment produktów SKF obejmuje również łożyska z otworem stożkowym. Ten wariant nie został ujęty w niniejszym katalogu. Informacje są dostępne na życzenie.
SKF logo