Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Pralki z pionową osią obrotu - ładowane od góry

W pralkach z poziomą osią obrotu łożyska są poddawane działaniu promieniowych momentów przechyłowych, natomiast w pralkach z pionową osią obrotu obciążenie ma głównie charakter osiowy. Ponadto w pralkach z poziomą osią obrotu bęben (a także odpowiednie łożyska podpierające) obracają się zarówno podczas cyklu prania, jak i cyklu wirowania. W pralkach z pionową osią obrotu, bęben jest nieruchomy podczas cyklu prania (porusza się jedynie mieszadło), a obraca się jedynie podczas wirowania.

Uszczelnienie

SKF może dostarczyć szeroki asortyment uszczelnień statycznych i dynamicznych. Uszczelnienia specjalne mogą być również wytwarzane zgodnie z określonymi wymaganiami konstrukcyjnymi.

Rozwiązania

SKF logo