Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Możliwe układy

W przypadku pralek z wałem ustawionym pionowo można zaproponować dwa rozwiązania:

  • dwa łożyska kulkowe zwykłe
  • jedno łożysko kulkowe zwykłe umieszczone w pobliżu koła pasowego i 2-3 łożyska igiełkowe w korpusie mieszadła

Powszechnie stosowane łożyska kulkowe posiadają ciężkie uszczelnienia kontaktowe zabezpieczające je przed wnikaniem zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego. Sugeruje się przyjęcie wyższych niż normalnie wewnętrznych luzów promieniowych w celu kompensacji ciasnego pasowania zewnętrznego pierścienia łożyska w oprawie. W tego rodzaju aplikacjach powszechnie wymaga się stosowania smarów zdolnych do pracy w wysokiej temperaturze.

SKF logo