Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Gumowe uszczelnienie osiowe do bębna

Uszczelnienia osiowe wykonane z tworzywa kauczukowego umożliwiają zmniejszenie liczby elementów układu, ograniczenie zajmowanej przestrzeni osiowej i znaczące uproszczenie montażu. Giętkość kauczuku pozwala na zastosowanie przestrzennie oszczędnej geometrii. Konstrukcja z wargą osiową jest zdolna do kompensowania niewspółosiowości kątowej i bicia osiowego.

Kauczuk wykorzystywany w takich zastosowaniach charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia.

W połączeniu z niskotarciowym tworzywem kauczukowym ta specjalna budowa zmniejsza moment tarcia i zużycie energii – w porównaniu z rozwiązaniami promieniowymi – o 45% w normalnym cyklu prania oraz o 50% w cyklu wirowania.

SKF logo