Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zmniejszone zużycie energii

Zmniejszone zużycie energii

Wentylator ogrzewania-wentylacji-klimatyzacji
Ponieważ postępujący wzrost kosztów energii zagraża rentowności przedsiębiorstw, zakłady poszukują wszelkich sposobów na zmniejszanie energochłonności. W odniesieniu do wentylatorów przemysłowych i zespołów uzdatniania powietrza, SKF może dopomóc w obniżeniu zużycia energii na kilka różnych sposobów.

Prostym sposobem na poczynienie znaczących oszczędności energetycznych jest użycie, w miarę możliwości, przetwornic częstotliwości do obniżenia obrotów wentylatorów. Może to jednak niekorzystnie wpłynąć na łożyska – dlatego konieczny jest odpowiedni dobór łożysk.

Ważne jest również wybranie do układów i maszyn optymalnych węzłów łożyskowych i uszczelniających. Innym kluczowym czynnikiem jest prawidłowe ustawienie współosiowości pasów i wałów; różnica w zużyciu energii między wentylatorem ustawionym nieprawidłowo a takim, w którym wały i pasy są ustawione współosiowo, może bowiem wynieść nawet 30%.

Zmniejszone zużycie energii

SKF logo