Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Optymalne smarowanie

Ubogie smarowanie prowadzi do awarii

Ponad jedna trzecia przedwczesnych uszkodzeń łożysk jest spowodowana nieodpowiednim wyborem środka smarnego lub nieodpowiednim jego stosowaniem.

Rozwiązania SKF mogą pomóc.

Zalecane przez SKF środki smarne, narzędzia i techniki mogą znacznie skrócić okresy przestojów i zmniejszyć wymagania z zakresu utrzymania ruchu. SKF może ci pomóc znaleźć środki smarne spełniające określone wymagania, na przykład możliwość smarowania wałów pionowych, odporność na działanie cząstek stałych, ciśnienia, temperatury, obciążeń, odczynników chemicznych i innych czynników.

Zoptymalizuj etapy utrzymania ruchu

Pompy przemysłowe są zwykle trudno dostępne, w wyniki czego realizacja procedur utrzymania ruchu staje się trudna. SKF może polecić w pełni automatyczne układy smarowania, pozwalające osiągnąć maksymalny okres eksploatacji łożysk i obniżyć koszty eksploatacyjne.

Zoptymalizowane smarowanie

SKF logo