Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zmniejszenie nakładów na utrzymanie ruchu

Smarowanie ma kluczowe znaczenie

Człowiek notujący wyniki pomiarów urządzenia MCA
Konserwacja pomp zazwyczaj obejmuje smarowanie łożysk i monitorowanie osiągów. Właściwe smarowanie zapobiega nadmiernemu zużyciu, skróceniu okresu eksploatacji łożysk i ich kosztownym przedwczesnym awariom.

Zalety łożysk uszczelnionych

Pompy wyposażone w uszczelnione, nasmarowane łożyska na cały okres eksploatacji są uważane za niewymagające wymiany smaru. SKF oferuje szereg uszczelnionych łożysk, które przyczyniają się do:
  • wydłużenia średniego okresu międzyawaryjnego
  • obniżenia kosztów eksploatacji
  • wspierania rozwiązań z zakresu monitorowania stanu urządzeń

Rozwiązania dotyczące okresu eksploatacji

Innym kluczowym problemem jest potrzeba dostosowania okresu eksploatacji pompy do okresu eksploatacji całej aplikacji. SKF może pomóc w optymalizacji zespołów w celu zaoferowania niewymagających wymiany smaru rozwiązań na cały docelowy okres eksploatacji pompy.

Rozwiązania

SKF logo