Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska SKF Explorer

Doskonałe do zastosowań w morderczych warunkach pracy układu napędowego

ziemia
Od najmniejszych silników o ułamkowej mocy wyposażonych w przekładnie do największych, produkowanych na zamówienie skrzyń przekładniowych i silników, warunki eksploatacji łożysk i stawiane im wymagania zmieniają się w bardzo szerokich granicach. Wymagania mogą się zmieniać od wymogu cichej, płynnej pracy do niezawodnego działania w ekstremalnych cyklach roboczych i warunkach powodujących zanieczyszczenie środka smarnego. Łożyska SKF Explorer mogą sprostać tym wszystkim wymaganiom.

Łożyska SKF Explorer są dostępne w szerokim asortymencie:
  • Łożyska baryłkowe
  • Łożyska stożkowe
  • Łożyska walcowe, w tym w wykonaniu o dużej wydajności
  • Łożyska toroidalne CARB
  • Łożyska kulkowe zwykłe
  • Łożyska baryłkowe wzdłużne
Równie ważne jest, że SKF może zapewnić wszechstronne wsparcie techniczne, od podstawowych porad aż po zaawansowane obliczenia i symulacje.

Stosując wysoko wydajne łożyska SKF Explorer i korzystając z kompetencji SKF możesz zwiększyć niezawodność eksploatacyjną układu napędowego, poprawić osiągi zespołu przekładni zwiększając przenoszony moment obrotowy lub zdolność do przenoszenia obciążeń oraz zmniejszyć ryzyko nieplanowanych przestojów.
SKF logo