Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Rozwiązania dla producentów

Kluczowe znaczenie ma gęstość mocy

Rozwiązania dla producentów
Aby utrzymać konkurencyjność na współczesnym rynku, producenci potrzebują sposobów zwiększenia wartości ich jednostek przekładniowych przy utrzymaniu niskich kosztów produkcji. Równie ważne jest utrzymanie na niskim poziomie kosztów dla użytkowników końcowych, od zakupu po eksploatację. Jak więc najlepiej sprostać tym wyzwaniom?

Kluczowe znaczenie ma tu gęstość mocy – dążenie do osiągnięcia możliwie największej wydajności poprzez połączenie jak największej mocy z możliwie najmniejszymi wymiarami i ciężarem.

SKF może pomóc

W oparciu o rozległy asortyment swoich narzędzi, technologii i usług, SKF może pomóc producentom osiągnąć większą gęstość mocy dla zespołów przekładni wszystkich typów. Naszym celem jest współpraca z tobą po to, aby odkryć wszystkie możliwości poprawy osiągów kryjące się w konstrukcji twojego zespołu przekładniowego.

Rozwiązania dla producentów

SKF logo