Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Energooszczędne łożyska kulkowe zwykłe (E2)

Redukcja tarcia i zmniejszenie zużycia energii

Energooszczędne łożyska kulkowe zwykłe (E2)
Zwiększona wrażliwość na problemy środowiska naturalnego i obowiązujące przepisy stwarzają zapotrzebowanie na silniki przemysłowe o większej sprawności. Energooszczędne łożyska kulkowe zwykłe SKF (E2) oferują doskonałe rozwiązanie.

Energooszczędne łożyska kulkowe zwykłe (E2)

Redukcja tarcia i zmniejszenie zużycia energii

Energooszczędne łożyska SKF klasy (E2) umożliwiają redukcję momentu tarcia co najmniej o 30% w porównaniu ze standardowymi łożyskami SKF. Istotne zmniejszenie momentu tarcia było możliwe dzięki zoptymalizowaniu geometrii wewnętrznej łożyska i zastosowaniu nowego smaru niskotarciowego.

Zoptymalizowane pod kątem redukcji strat na tarcie w łożysku, energooszczędne łożyska kulkowe zwykłe (DGBB) mogą być eksploatowane tak długo, jak standardowe łożyska z blaszkami ochronnymi o porównywalnych rozmiarach. W zależności od warunków eksploatacji, łożysko może być podczas pracy o 5 do 30 °C chłodniejsze w porównaniu z konwencjonalnym łożyskiem SKF. Niższa temperatura pracy przedłuża okres eksploatacji smaru i może również wpłynąć na wydłużenie okresu eksploatacji całego łożyska.
SKF logo