Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Rozwiązania dla użytkowników końcowych

Optymalizowanie osiągów poprzez integrację systemów

Usługi dla układów napędowych – skrzynia przekładniowa
Przekładnie przemysłowe pracują w najtrudniejszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić, bo przy najsilniejszym zanieczyszczeniu – albo w nieskazitelnej czystości. Cykle pracy mogą obejmować wysokie obroty bądź połowiczne zatrzymanie; niskie i równie dobrze skrajnie wysokie momenty obrotowe; pracę ciągłą albo przerywaną.

Zważywszy na ową gamę warunków eksploatacji i związanych z nimi wyzwań, znajdowanie sposobów na podniesienie osiągów przekładni wymaga w praktyce podejścia indywidualnego, zakładającego integrację systemów – optymalizującego interakcje pomiędzy samymi maszynami, ich przekładniami i silnikami elektrycznymi oraz otoczeniem. Takim oczekiwaniom wychodzi naprzeciw SKF.

SKF Driveline Services

Dysponując doprawdy niespotykaną kombinacją kompetencji i możliwości, jednostka SKF Driveline Services potrafi dopomóc operatorom układów napędowych w zoptymalizowaniu ich przemysłowych przekładni na każdym etapie cyklu eksploatacyjnego sprzętu.

Łącząc i stosując wiedzę w dziedzinie tribologii, bogate doświadczenie w pracy z maszynami wirującymi, technologie monitorowania stanu i wiele więcej, SKF pomaga podnosić osiągi układów napędowych wykorzystywanych w rozmaitych zastosowaniach przemysłowych. 

Usługi SKF z zakresu układu napędowego

SKF logo