Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Napędy

Wysokiej jakości podzespoły mają krytyczne znaczenie

Podzespoły układu napędowego mają zasadnicze znaczenie dla wydajnej i oszczędnej eksploatacji obrabiarek. Muszą one zapewniać wysoką niezawodność, prędkość i precyzję działania w połączeniu z łatwością obsługi i dużą trwałością eksploatacyjną.

Jest to kombinacja wymagań stanowiąca duże wyzwanie – aby sprostać temu wyzwaniu konieczne jest zastosowanie wysokiej jakości podzespołów współpracujących ze sobą w skuteczny sposób. SKF może pomóc spełnić te wymagania.

Przykładowo, dla motowrzecion, SKF oferuje wysokoobrotowe, precyzyjne łożyska uszczelnione, które mogą być nasmarowane smarem plastycznym na cały okres eksploatacji lub mogą współpracować z oddzielnym zespołem dosmarowywania lub ze stałym systemem olejowo - powietrznego smarowania wrzeciona. Odpowiednio dostosowane systemy czujników SKF mogą zbierać wartościowe informacje dotyczące statusu roboczego wrzeciona, tworząc w ten sposób możliwości optymalizacji procesu obróbki pod kątem oszczędności. Wszystkie podzespoły napędowe SKF są zoptymalizowane w celu zapewnienia skutecznych rozwiązań dla obrabiarek.
SKF logo