Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy prowadzenia

Optymalne rozwiązania dla optymalnej wydajności

Wysoka dokładność pozycjonowania i sztywność. Niskie tarcie. Zapobieganie powstawaniu zjawiska typu ''stick-slip'' i idealna wymiana ciepła. Rozwiązania zapewniające te korzyści mogą pomóc użytkownikom końcowym uzyskać optymalne działanie systemu prowadzenia.

SKF może w tym pomóc oferując takie rozwiązania jak nasze precyzyjne prowadnice szynowe ze zintegrowanym systemem zapobiegającym pełzaniu, zgarniacze i sprzęt do smarowania. Jest to kombinacja zapewniająca niezawodne i precyzyjne działanie przy efektywnym wykorzystaniu prędkości obrotowych – i stanowi tylko jedno z kilku rozwiązań systemów prowadzenia oferowanych przez SKF.
SKF logo