Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zastosowania

Bardziej skomplikowana konstrukcja = większe wyzwania eksploatacyjne

Konstrukcje obrabiarek stają się coraz bardziej skomplikowane, szczególnie w przypadku wieloosiowych centrów obróbczych. Powód? Dążenie do skrócenia łańcucha produkcyjnego w celu uzyskania oszczędności czasu i pieniędzy.

Jednakże, aby osiągnąć te cele, główne podzespoły muszą spełniać wyjątkowo duże wymagania. Napędy, prowadnice, układy smarowania, uszczelnienia, układy monitorowania i systemy czujników mogą być poddawane oddziaływaniu szeregu trudnych warunków eksploatacyjnych, które, w dłuższej perspektywie czasowej, mogą zwiększać koszty i zmniejszać wydajność. SKF może pomóc spełnić te wymagania.
Osiągaj swoje cele razem z SKF
Współpracując z klientem, możemy opracować całościowe rozwiązanie, które spełnia specyficzne wymagania eksploatacyjne i biznesowe. Wykorzystując w pełni nasze kompetencje w zakresie łożysk, układów smarowania, uszczelnień, rozwiązań mechatronicznych i usług, komponenty, zespoły i systemy oferowane przez SKF mogą zapewnić zoptymalizowane działanie w obrabiarkach:

Zastosowania

SKF logo