Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Technologia medyczna

Jak poprawić osiągi z myślą o ludziach

Obrabiarki odgrywają ważną rolę w wytwarzaniu produktów medycznych, takich jak sztuczne stawy kolanowe, śruby kostne, implanty dentystyczne i kompletne protezy, które mają poprawiać jakość życia pacjentów. Producent obrabiarek mógł spełnić wysokie wymagania branży produktów medycznych doskonaląc swoje tokarki wielowrzecionowe.

Wyzwanie: Niezawodność maszyny przy maksymalnej prędkości

Produkcja skomplikowanego sprzętu medycznego wymaga najwyższej precyzji, wydajności i sprawności obrabiarek. Branża produktów medycznych wymaga maszyn zapewniających najwyższą niezawodność przy maksymalnej prędkości, pracujących bez strat wartościowych materiałów, takich jak tytan lub stal nierdzewna oraz zmniejszających koszty produkcji poprzez ograniczenie do minimum ilości koniecznych ustawień maszyny i wymian narzędzi. Producenci obrabiarek spełniają te wymagania stosując rozwiązania wielowrzecionowe.

Rozwiązanie: Rożne prędkości wrzecion w jednej obrabiarce

W maszynach wielowrzecionowych zamontowane są precyzyjne łożyska SKF, które umożliwiają zwiększenie prędkości obrotowej wrzecion pracujących w różnych osiach i pozwalają na jednoczesne wykonywanie różnych procesów produkcyjnych, bez niepotrzebnych przestojów maszyny. Z pomocą rozwiązań SKF, możliwe jest uzyskiwanie różnych maksymalnych prędkości wrzecion w jednej obrabiarce, co umożliwia optymalizację czasów cyklu, zwiększenie wydajności i ograniczenie kosztów.

Konstrukcje łożysk precyzyjnych SKF

Precyzyjne łożyska kulkowe skośne, do uniwersalnej zabudowy: 

7007 ACDGB/P4A

71812 ACDGA/P4 

71909 ACDGA/P4A 

Precyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe 
NN 3015 KTN/SPW33 

Precyzyjne dwukierunkowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne 
BTW 75 CTN9/SPW33

 

Przegląd produktów

SKF logo