Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Energetyka

Jak zapewnić skuteczne rozwiązania dla branży energetycznej

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych wymaga zastosowania zaawansowanego technologicznie sprzętu w celu optymalnego wykorzystania zasobów. Części maszyn, takie jak osie, elektrowrzeciona, stoły obrotowe lub urządzenia podziałowe muszą być wykonane z wyjątkową precyzją, aby zagwarantować stałe i niezawodne działanie.

Wyzwanie: Dokładność, szybkość i precyzja

Konstruktorzy obrabiarek koncentrują się na ciągłych działaniach innowacyjnych nakierowanych na zwiększenie szybkości, dokładności i sztywności maszyny w celu uzyskania lepszej jakości wykończenia powierzchni obrabianego detalu. Działania te dotyczą bezpośrednio elektrowrzeciona i łożysk zamontowanych w obrabiarce.

Rozwiązanie: Zindywidualizowane konstrukcje łożysk precyzyjnych

Nasi inżynierowie współpracowali ściśle z klientem w celu opracowania unikalnego rozwiązania poprzez specjalne dostosowanie szybkoobrotowych łożysk (o konstrukcji E) z ceramicznymi kulkami, o wyższej klasie tolerancji P2 (ABEC 9) i 18-stopniowym kącie działania, w celu uzyskania wyższej sztywności osiowej, dokładności i zdolności do przenoszenia obciążeń. Elektrowrzeciono i zespół roboczy zapewniają teraz doskonałe parametry pracy. Rozwiązanie SKF pozwala rzeczywiście uzyskać prędkość obrotową 16 000 obr/min, tj. wyższą niż prędkość obrotowa 15 000 obr/min oczekiwana przez klienta, przy bardzo niskich wahaniach temperatury wrzeciona.

Konstrukcje łożysk precyzyjnych SKF

Komplet łożysk uszczelnionych i nasmarowanych na cały okres eksploatacji obejmujący następujące zespoły łożysk: 

Grupa przednia: 7013 FE/HC PA9A TBTA 

Grupa tylna: 7011 FE/HC PA9A DBA

 

Przegląd produktów

SKF logo