Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska precyzyjne

Spełniamy wymogi konieczne dla zapewnienia wysokich parametrów pracy

Aby sprostać współczesnym wyzwaniom eksploatacyjnym i zapewnić możliwość pracy z większymi prędkościami, wysoką dokładnością, wysoką sztywnością układu, przy niskim poziomie wytwarzania ciepła, niskim poziomie hałasu i drgań, obrabiarki muszą mieć parametry pracy zapewniane przez łożyska precyzyjne. SKF może umożliwić spełnienie tych wymagań.

Firma SKF opracowała wysokoobrotowe, precyzyjne łożyska, które spełniają wymogi zapewniające wysokie parametry pracy w zastosowaniach precyzyjnych. Nasz nowy, szeroki asortyment łożysk precyzyjnych SKF łączy w sobie zalety najlepszych konstrukcji obu marek w celu zapewnienia lepszej wydajności, dłuższego czasu sprawności maszyn, wysokiej prędkości i precyzji.

Doświadczony partner w zakresie zastosowań

Firma SKF jest obeznana z problemami i wymaganiami klientów, ponieważ do wytwarzania swoich wyrobów również stosuje obrabiarki precyzyjne. Klient wie, jakie parametry muszą zapewniać jego maszyny. My wiemy jak to osiągnąć. Nasza specjalistyczna wiedza z zakresu zastosowań, dotycząca wzajemnego oddziaływania wrzeciona i obrabiarki w różnych sytuacjach, pozwala nam opracowywać innowacyjne, wysoce precyzyjne rozwiązania, które są idealnie dostosowane do specyficznych wymagań klienta i warunków pracy.

Więcej na temat łożysk precyzyjnych SKF

SKF logo