Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Usługi doradztwa technicznego SKF

Narzędzia wspomagające rozwój rozwiązań nowej generacji

Usługi doradztwa technicznego SKF pomagają projektantom tworzyć nowe generacje inteligentniejszych, wydajniejszych i mniej szkodliwych dla środowiska rozwiązań.

Dla SKF oddanie kwestiom tego rodzaju obsługi jest naturalną konsekwencją bliskiej i nieprzerwanej współpracy z klientami. Tylko taki kształt współpracy umożliwia pełne zrozumienie indywidualnych potrzeb klienta oraz wspólne rozpoznanie szans i potencjalnych ulepszeń.

Nasze wyjątkowe narzędzia, sprzęgnięte z praktyczną i dogłębną znajomością takich dziedzin jak symulacja dynamiczna, materiałoznawstwo, monitorowanie stanu i smarowanie, pomagają zakładom klientów funkcjonować prawidłowo od samego początku działalności, a tym samym podnoszą wartość powstających tam produktów i pozwalają zdystansować konkurencję.

Typowe pytania od klientów

  • „Pracujemy nad … i potrzebujemy specjalistycznej porady w dziedzinie łożyskowania.”
  • „Stworzyliśmy nową konstrukcję i chcielibyśmy powierzyć jej sprawdzenie specjalistom.”
  • „Testujemy prototyp i zależy nam na zrozumieniu problemów przed przystąpieniem do przeprojektowania konstrukcji.”
  • „W zeszłym roku wprowadziliśmy na rynek …, i odnotowaliśmy 2% reklamacji. Jaka jest tego przyczyna i jak moglibyśmy to naprawić?”

Usługi doradztwa technicznego SKF dają dostęp do dedykowanych zasobów na potrzeby realizacji inżynierskich zadań, przed jakimi stają klienci. Zapewniamy właściwy personel i niezbędne kompetencje, wspierające zespoły projektowe klientów i będące źródłem fachowej wiedzy i doświadczenia SKF, na poziomie globalnym.

W rozwoju naszych procesów kierujemy się metodyką „Six Sigma”, a w przedsięwzięciach projektowych stosujemy metodykę „Design for Six Sigma” (DfSS).

SKF logo