Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Produkty SKF do przenoszenia napędu

PT everything
Produkty do przenoszenia napędu w zasadniczym stopniu wpływają na ogólną sprawność łożysk. Stanowią nieodzowne ogniwa łączące poruszające się części urządzeń. Z myślą o optymalizacji ogólnej sprawności maszyn firma SKF stworzyła własną gamę produktów do przenoszenia napędu.

Dopasowane do wykorzystywanych typów łożysk produkty SKF do przenoszenia napędu dają inżynierom wybór opcji konstrukcyjnych szeroki pod względem osiągów i kosztów.

Produkty do przenoszenia napędu dostarczamy w tempie i z dokładnością znamiennymi dla naszej niezrównanej w branży logistyki. Oznacza to otrzymywanie zawsze na czas dokładnie tego, czego trzeba – a to przekłada się na skracanie w zakładach przestojów.

Do produktów SKF do przenoszenia napędu należą:
  • pasy,
  • koła pasowe,
  • łańcuchy,
  • koła łańcuchowe,
  • sprzęgła,
  • tuleje i piasty,
  • inteligentne narzędzia.


SKF logo