Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska toroidalne CARB

Do zastosowań takich jak napędy typu Z, stery i maszyny pomocnicze

Łożyska toroidalne CARB mają właściwości samonastawne, mogą przenosić duże obciążenia i kompensują wszelkie przemieszczenia osiowe wału. Są przeznaczone do przyjmowania obciążeń promieniowych i znajdują powszechne zastosowanie w napędach elektrycznych łodzi i jachtów, pędnikach sterujących, przekładniach oraz liniach wałów.

Połączenie łożyska CARB z przyjmującym obciążenia osiowe łożyskiem baryłkowym stanowi wysoko sprawne łożyskowanie, w którym wyeliminowany zostaje szkodliwy wpływ kurczenia i wydłużania się wału wskutek wahań temperatury.

Wszystkie łożyska toroidalne CARB produkcji SKF są zgodne ze specyfikacją SKF Explorer, co przekłada się na:
  • zdolność do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych,
  • dużą odporność materiału łożyska na zużycie,
  • bardzo wysoką dokładność obrotu,
  • występowanie tylko niewielkiego tarcia.

Modernizacja klasy łożysk SKF Explorer

Wszystkie łożyska toroidalne CARB zostały w ostatnim czasie zmodernizowane odpowiednio do nowej klasy osiągów SKF Explorer dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali oraz udoskonalonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. Do płynących z tego korzyści należą:
  • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy,
  • poprawa niezawodności,
  • odporność na zanieczyszczenia,
  • zwiększenie wydajności,
  • obniżenie poziomów hałasu i drgań,
  • doskonała odporność na zużycie. 

Zob. wyczerpujące, szczegółowe informacje na temat łożysk toroidalnych CARB.


SKF logo