Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska wieńcowe

SKF Marine dysponuje wyczerpującym asortymentem łożysk wieńcowych na pozycje azymutalne (płaszczyznowe) w zastosowaniach okrętowych.

Oferta łożysk wieńcowych SKF obejmuje rozmiary o średnicach zewnętrznych z zakresu od 50 do 7900 mm, dostępne również w wersjach z pierścieniami jednoczęściowymi. Większe łożyska, o średnicy zewnętrznej do 14 000 mm, mają pierścienie segmentowe.

W przeciwieństwie do innych dostawców łożysk wieńcowych, jednostka SKF Marine jest w stanie oferować rozwiązania w pełni dostosowane do szczególnych potrzeb, łączące w sobie systemy monitorowania, smarowania i uszczelnienia, a także specjalistyczne wsparcie projektowe poparte zaawansowanym, prawnie zastrzeżonym oprogramowaniem. SKF Marine oferuje również szereg usług z zakresu montażu i monitorowania, umożliwiających polepszanie niezawodności i dostępności najważniejszych urządzeń pokładowych.

SKF Marine pomaga w doborze rozwiązań najodpowiedniejszych na szczególne potrzeby konkretnych zastosowań.
SKF logo