Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Niewysuwane stabilizatory płetwowe typu F

Niewysuwane stabilizatory płetwowe typu F
Niewysuwane stabilizatory płetwowe produkcji SKF stanowią optymalne rozwiązanie na potrzeby różnego rodzaju jednostek marynarki wojennej, w tym korwet, fregat i pełnomorskich okrętów patrolowych, a także megajachtów.

Korzyści:
  • niewielkie wymiary i sprawdzona konstrukcja
  • wyposażone w końcówkę przeciwdziałającą powstawaniu wirów
  • wysoce dynamiczne reakcje bez poziomów szczytowych za sprawą hydraulicznego układu zasilania Ecodyn
  • skrzynia płetwy z wgłębieniem przelewowym ograniczającym do minimum opory przepływu
  • dostarczany zespół przygotowany do eksploatacji
  • łatwa, intuicyjna obsługa
  • odporne na zużycie czujniki rejestrujące ruchy statku
  • Dodatkowe korzyści z punktu widzenia okrętów wojennych:
  • kompletny nadmiarowy system sterowania
  • samoczynne unieruchamianie
  • odporność na wstrząsy

SKF logo