Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wysuwane stabilizatory płetwowe typu S

Stabilizatory
Wysuwane stabilizatory płetwowe produkcji SKF to znakomite rozwiązanie na potrzeby różnego rodzaju jednostek pasażerskich, takich jak promy, statki wycieczkowe i jachty.

Z myślą o statkach rozwijających niewielkie lub umiarkowane prędkości, a zarazem wysoce wymagających pod względem przeciwdziałania kołysaniu, firma SKF stworzyła specjalną klapę ogonową, która polepsza skuteczność ograniczania przechyłu w porównaniu z konwencjonalnymi dwuczęściowymi stabilizatorami płetwowymi nawet o 15%. Rozwiązanie to nosi nazwę „Ultra High Lift Fin” i jest chronione międzynarodowym patentem.

Korzyści:
  • niewielkie wymiary i sprawdzona konstrukcja
  • wyposażone w końcówkę przeciwdziałającą powstawaniu wirów
  • wysoce dynamiczne reakcje bez poziomów szczytowych za sprawą hydraulicznego układu zasilania Ecodyn
  • skrzynia płetwy z wgłębieniem przelewowym ograniczającym do minimum opory przepływu
  • dostarczany zespół przygotowany do eksploatacji
  • siłowniki obrotowe łopatkowe zapewniające odpowiednią niezawodność i siłę działania
  • łatwa, intuicyjna obsługa
  • odporne na zużycie czujniki rejestrujące ruchy statku
SKF logo