Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Urządzenia sterowe z łopatkami obrotowymi

Urządzenia sterowe z łopatkami obrotowymi sprawdzają się bez względu na budowę steru i stanowią optymalne rozwiązanie na potrzeby wszelkiego rodzaju okrętów wojennych – zwłaszcza takich, w których dostępna przestrzeń jest istotnie ograniczona. Od 1985 roku jednostka SKF Marine dostarczyła w skali światowej ponad osiemdziesiąt systemów urządzeń sterowych z podwójnymi lub pojedynczymi łopatkami obrotowymi.

Korzyści:
  • niewielkie wymiary i sprawdzona konstrukcja
  • prosta integracja
  • wysoka niezawodność
  • silnik obrotowych łopatek z wbudowanym łożyskiem nośnym steru oraz łożyskiem czopa
  • rezerwowy układ hydrauliczny
  • odporność na wstrząsy
SKF logo