Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska linii wałów i rozwiązania dla pochew wału śrubowego Simplex

SKF Marine oferuje różnego rodzaju rozwiązania dla linii wałów smarowanych olejem i wodą – w tym łożyska linii wału pośredniego, łożyska wzdłużne o zwiększonej nośności, tuleje oraz kompletne rozwiązania dla pochwy wału śrubowego – sprawdzające się ogółem w wielu zastosowaniach.

Cechy i zalety łożysk do wałów produkcji SKF Marine:
  • nadzwyczajna odporność na zużycie
  • tłumienie drgań
  • niewielkie straty energii
  • wysoka nośność
SKF logo