Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe skośne

Łożyska kulkowe skośne – ilustracja
Bieżnie pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych łożysk kulkowych skośnych są rozsunięte względem siebie w kierunku wyznaczonym przez oś łożyska.

Taka budowa pozwala im na przenoszenie obciążeń złożonych, tzn. jednocześnie oddziałujących obciążeń promieniowych i osiowych. Zdolność łożysk kulkowych skośnych do przenoszenia obciążeń osiowych rośnie wraz ze wzrostem kąta działania łożyska.
SKF logo