Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska i oprawy łożyskowe na szczególne potrzeby

SKF Marine projektuje, produkuje i montuje dostosowane do szczególnych potrzeb zespoły łożysk o specjalnej konstrukcji przeznaczone do sterów i urządzeń sterowych. Zestawy łożysk i opraw łożyskowych mogą wykorzystywać rozwiązania z zakresu smarowania, uszczelniania i monitorowania stanu oraz oferować szczególnie korzystne opcje montażu.

SKF Marine pomaga w doborze rozwiązań najodpowiedniejszych do szczególnych potrzeb konkretnych zastosowań.
SKF logo