Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska ślizgowe przegubowe

Ślizgowe łożyska baryłkowe
Łożyska ślizgowe przegubowe to znormalizowane, gotowe do zamontowania elementy mechaniczne umożliwiające wielokierunkowy ruch samonastawny. Ich pierścień wewnętrzny ma wypukłą, kulistą powierzchnię zewnętrzną, a pierścień zewnętrzny odpowiednio wklęsłą powierzchnię wewnętrzną. Do sił oddziałujących na łożysko należą siły statyczne oraz towarzyszące oscylacyjnym lub powtarzającym się ruchom przechyłowym i obrotowym łożyska następującym przy stosunkowo niewielkich prędkościach.

Do konstrukcyjnych zalet łożysk ślizgowych przegubowych należy zdolność do:
  • kompensowania niewspółosiowości;
  • praktycznego wyeliminowania naprężeń krawędziowych oraz nacisku na sąsiadujące elementy;
  • kompensowania w trakcie pracy odkształceń elementów współpracujących;
  • kompensowania w szerokim zakresie tolerancji produkcyjnych oraz współpracy z niedrogimi zespołami spawanymi
SKF logo