Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Usługi Turbulo oraz części zamienne

Usługi oraz części zamienne dla separatora wody zaolejonej Turbulo oraz Turbulo Sludge Buoy – urządzenia do oczyszczania zbiorników

Urządzenia Turbulo z powodzeniem funkcjonują na rynku od 1924 roku. Portfolio obejmuje instalacje lądowe i morskie, elektrownie i okręty.
Nasi wykwalifikowani technicy pozostają do dyspozycji na całym świecie przez całą dobę każdego dnia tygodnia – bez względu na to, czy potrzebujesz wsparcia technicznego, systemowego doradztwa, czy serwisu awaryjnego w sytuacji nadzwyczajnej. Instalujemy oczywiście wyłącznie oryginalne części zamienne, dopilnowując tym samym ważności poświadczeń klasy wykorzystywanych separatorów wody zęzowej.

Wstępne konsultacje, planowanie i wsparcie techniczne przy nowych konstrukcjach i modernizacjach:

  • wstępna konsultacja gratis
  • początkowy montaż podzespołów
  • rozruch eksploatacyjny podzespołów na pokładzie
  • szkolenie wprowadzające dla załogi

Regularny serwis i zaopatrzenie w części zamienne oraz materiały eksploatacyjne:

  • niezrównana jakość części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych od producentów sprzętu oryginalnego – do separatorów wody zęzowej typów TEI, TEIF, TEIF/S, TPC, TCP/H, TCS, TCS HD, TMBP i TMBP H
  • weryfikacja poświadczeń oryginalności części zamiennych w internetowej platformie GEPANU
  • duża dostępność części zamiennych
  • przejście z MEPC.60(33) na MEPC.107(49)
  • usługa kalibracji alarmu zęzy na poziomie 15 ppm
  • Analizy wody zęzowej w naszym własnym laboratorium: analiza rozkładu cząstek, oznaczanie zawartości substancji stałych, badanie warstwy granicznej, oznaczanie zawartości oleju w drodze chromatografii gazowej, oznaczanie stopnia zemulgowania w drodze pomiaru potencjału przepływu, wiskozymetria
  • miejscowy pomiar zawartości cząstek stałych i oleju (w nadfiolecie)
  • kontrola klasy, odnawianie świadectw IOPP
  • szkolenie załogi w zakresie certyfikacji MEPC.107/(49)
  • dyspozycyjność na całym świecie wykwalifikowanych techników serwisowych
  • unormowana w skali światowej sprawozdawczość serwisowa
  • obsługa na morzu zgodna ze świadectwem BOSIET

Serwis awaryjny:

infolinia ze wsparciem technicznym czynna całą dobę każdego dnia tygodnia, pod numerem +49 172 437 78 oraz adresem turbulo.service@skf-marine.com
wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych
najwyższa dostępność i ekspresowa dostawa standardowych podzespołów i części zamiennych

SKF logo