Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługi osiowania w ramach obsługi maszyn

Pomiary 3D
Niewspółosiowość wałów to istotna i częsta przyczyna awarii maszyn. W ogólności może być ona rezultatem dokonywania pomiarów niewłaściwymi metodami, stosowania nieodpowiednich podłoży i pogorszenia stanu podłoża. Na wyosiowanie jednostki napędowej wpływać mogą także odkształcenia w kadłubie i maszynowni wynikające ze zmian w warunkach pracy, otoczeniu lub zanurzeniu statku. Optymalne wyosiowanie wałów przekłada się na wzrost trwałości eksploatacyjnej łożysk, uszczelnień i sprzęgieł, a także na zmniejszenie zużycia energii, obniżenie poziomów hałasu i drgań oraz spowolnienie zużycia. Wszystko to skutkuje ograniczeniem prawdopodobieństwa kosztownego przestoju.

SKF Marine oferuje usługi osiowania wałów wszelkiego rodzaju maszyn pokładowych: od głównych wałów napędowych i napędów po mniejsze, lecz nie mniej ważne urządzenia pomocnicze, takie jak sprężarki powietrza i sprzęt przeładunkowy. Usługa Machine Support polega na specjalistycznej obsłudze maszyn, dokonywanej z zastosowaniem całych dziesięcioleci doświadczenia w rozwiązywaniu problemów z wyosiowaniem.

Usługa Machine Support łączy wykorzystanie oprogramowania ShaftDesigner i szereg technologii w celu dostarczania różnego rodzaju rozwiązań dopilnowujących precyzyjnego wyosiowania wałów: od planowego utrzymania ruchu po wykrywanie i usuwanie usterek na całym świecie przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.

Zakres dokonywanych pomiarów obejmuje:
  • Dynamiczne pomiary wyosiowania (dokonywane w toku eksploatacji jednostek)
  • Spoczynkowe pomiary wyosiowania
  • Pomiary geometryczne
Do przeprowadzania niektórych pomiarów wyosiowania usługa Machine Support wykorzystuje sprzęt przeznaczony do pomiaru w trzech wymiarach, sprawdzający się także we wszelkich innych sytuacjach wymagających dokonania pomiaru 3D.
SKF logo