Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Układy napędowe przenośników

Przeładunek i transport rozmaitych materiałów w trudnych warunkach

Przenośnik
Przenośniki – czy to transportujące nieprzetworzony węgiel albo metale w kopalniach, czy też materiały sypkie lub wyroby gotowe w portach – zmuszone są wytrzymywać kontakt ze ściernymi zanieczyszczeniami oraz trudne warunki pogodowe.

W odróżnieniu od przenośników średniej wielkości, przenośniki ciężkie są układami wykonującymi ruch w niewielkim tempie, w związku z czym wysokie temperatury pracy i prędkości obrotowe zwykle nie należą do czynników decydujących o ich osiągach. Niemniej temperatury otoczenia, duże obciążenia, uderzenia i zanieczyszczenia mogą znacznie pogarszać trwałość eksploatacyjną ich łożysk i innych części.

Łatwiejsza obsługa dzięki SKF

SKF oferuje najsolidniejsze rozwiązania, jakie producenci sprzętu oryginalnego mogą zabudowywać w swoich konstrukcjach z myślą o poprawie trwałości eksploatacyjnej i ograniczeniu zapotrzebowania na utrzymanie ruchu po stronie użytkowników końcowych przenośników. Zespołom do spraw utrzymania ruchu korzyści przynosi także możliwość sprawniejszego przeprowadzania wymian. Ponadto rozwiązania SKF pomagają producentom sprzętu oryginalnego spełniać oczekiwania dotyczące krótkich czasów dostaw między zapytaniem a instalacją. Rozwiązania SKF przyczyniają się do wydajniejszego i rentowniejszego funkcjonowania całych układów przenośników – od wlotu, przez wylot, po silniki.

Zastosowania w przenośnikach

SKF logo