Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dźwigi

Oszczędna niezawodność i działanie

Dźwigi
Ciężkie dźwigi odgrywają krytyczną rolę w wielu procesach przemysłowych. Dźwigi portowe i stosowane w procesach produkcyjnych przenoszą cięższe ładunki szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dźwigi są również wystawione na działanie materiałów powodujących zużycie ścierne i soli, ekstremalnych temperatur, agresywnych substancji chemicznych i innych czynników.

Awarie – i kosztowne, nieplanowane przestoje, które następują po nich – mogą wystąpić w kołach jezdnych dźwigów, kołach linowych, wciągnikach, układach elektrycznych, silnikach i przekładniach. Zbyt często, czas konserwacji i zasoby potrzebne do zapobiegania awariom są ograniczone.

Pozwól, aby SKF rozwiązywało problemy związane z pracą dźwigów

SKF może pomóc inżynierom-konstruktorom i producentom OEM opracować podzespoły i systemy dla następnej generacji dźwigów. Począwszy od silników i przekładni aż do wciągników i kół jezdnych dźwigów, SKF oferuje kilka niskoobsługowych i bezobsługowych rozwiązań, które pomagają:

  • wydłużyć czas sprawności
  • zwiększyć wydajność
  • zoptymalizować konstrukcje
  • umożlwić pracę z wyższymi prędkościami i obciążeniami
  • poprawić bezpieczeństwo

Zastosowania dźwigów

SKF logo