Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Suwnice

Większa niezawodność za niższą cenę dzięki rozwiązaniom SKF

Unoszenie ciężarów

Pracujące w sposób nieciągły w przemyśle ciężkim, układy napędowe wciągarek suwnicowych muszą wytrzymywać duże obciążenia występujące przy umiarkowanych prędkościach. Warunki ich pracy obejmują zarówno wysokie temperatury, jak i czynniki korozyjne. Rozwiązania SKF umożliwiają bardziej niezawodne a mniej kosztowne funkcjonowanie bębnów linowych, krążków linowych oraz kół pasowych, nośnych i jezdnych.

Rozwiązania

SKF logo