Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Suwnice nabrzeżowe STS (Ship to shore)

Większa wydajność przeładunku dzięki rozwiązaniom SKF

Suwnice nabrzeżowe STS (Ship to shore)

Koła suwnicy, pracujące w sposób nieciągły w warunkach osadzania się pyłu i cząstek materiałów, rozpoczynają pracę na zimno, przy niskich prędkościach obrotowych. Napędy wysięgnika i głównego wciągnika również rozpoczynają pracę na zimno, lecz podczas rozładunku pracują intensywnie, podnosząc ciężkie ładunki – lub co gorsze, przeładowane kontenery. Rozwiązania SKF pomagają obrotowym elementom i układom znosić te warunki i zwiększają niezawodność urządzeń.

Koła suwnicy

Wytrzymałe łożyska i rozwiązania z zakresu smarowania oferowane przez SKF mogą pomóc ograniczyć skutki tarcia i oddziaływania ciężkich ładunków i powolnych obrotów na koła jezdne suwnicy i koła wózka suwnicy.

Wózki suwnicy

Optymalizacja działania przewodów zasilających i mechanizmów napędzających wózek suwnicy ma krytyczne znaczenie dla wydajności portu i bezpieczeństwa pracy, ponieważ stanowisko operatora znajduje się pod wózkiem suwnicy. SKF oferuje szereg rozwiązań dla tego zastosowania, od układów smarowania przekładni do technologii i usług z zakresu monitorowania stanu maszyn.

Wciągarki z wysięgnikiem

Tak samo jak w przypadku napędów głównej wciągarki, niezawodność wciągarki z wysięgnikiem można poprawiać na różne sposoby, począwszy od zastosowania produktów do osiowania przekładni i silnika aż do modernizacji silnika elektrycznego.

Napędy głównej wciągarki

SKF może pomóc poprawić parametry pracy i ograniczyć przestoje napędów głównej wciągarki poprzez zastosowanie technologii z zakresu monitorowania stanu maszyn, usług z zakresu osiowania silników i przekładni, zastosowanie systemów smarowania i wykonywanie analiz dotyczących smarowania.

Rozwiązania

SKF logo