Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Rozwiązania według zastosowań

Nie ma dwóch identycznych zastosowań

Jest to oczywista koncepcja, lecz ona właśnie kieruje wszystkimi naszymi działaniami. W zastosowaniach z branży transportu bliskiego i przeładunku materiałów, obejmujących podnoszenie, opuszczanie, przemieszczanie lub wykonywanie innych operacji dotyczących ładunków, lub wykonywanie działań związanych z transportem osób, mogą występować bardzo zróżnicowane wymagania eksploatacyjne. SKF oferuje narzędzia, technologie i usługi, które umożliwiają spełnienie tych wszystkich wymagań. Sprawdź, w jaki sposób zaawansowane rozwiązania dla przenośników, dźwigów, schodów ruchomych i wind pomagają producentom i operatorom uzyskać lepsze efekty przy mniejszych nakładach.

Zastosowania

SKF logo