Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu

Wyzwania stwarzane przez prace załadunkowe i rozładunkowe

Przenośnik w porcie

W obszarach załadunku przenośników, nienapędzane rolki przenośnika obracają się pod bardzo dużym obciążeniem i w warunkach oddziaływania bardzo dużych obciążeń udarowych. Łożyska rolek przenośnika, wystawione na działanie szkodliwych zanieczyszczeń w oddalonych lub niedostępnych miejscach, mogą ulec uszkodzeniu i spowodować znaczny wzrost kosztów energii oraz kosztów napraw. 

Osiągaj swoje cele z zakresu utrzymania ruchu razem z SKF

Oferując szereg technologii, narzędzi i usług, rozwiązania SKF z zakresu monitorowania stanu maszyn mogą pomóc zapewnić prawidłowe działanie przenośnika i zoptymalizować produkcję.

Rozwiązania

SKF logo