Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Terminale kontenerowe

Niespotykana wcześniej presja na przyspieszenie tempa przeładunku kontenerów

Szkodliwe zanieczyszczenia, słone materiały ścierne i wysoka wilgotność. Dźwigi portowe zawsze musiały znosić korozyjne warunki eksploatacji, które sprawiają, że zapewnienie trwałości eksploatacyjnej stanowi prawdziwe wyzwanie.

Obecnie, warunki rynkowe zmuszają operatorów portowych do narzucania urządzeniom portowym nowych wymagań granicznych. Pod presją konieczności szybkiego rozładunku towarów i ograniczania kosztów portowych ponoszonych przez właścicieli statków, operatorzy urządzeń przeładowują pełne (lub nawet przeładowane) kontenery szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Te rosnące obciążenia i coraz krótsze czasy przeładunku zmusiły konstruktorów dźwigów do poszukiwania sposobów zastosowania wytrzymałych i niskoobsługowych lub bezosbługowych rozwiązań eksploatacyjnych.

Spełniaj wymagania razem z SKF

Kontenery składowane warstwowo w porcie

SKF dostarcza rozwiązania ułatwiające obrotowe działanie, smarowanie i konserwację zastosowań dźwigowych o krytycznym znaczeniu, takich jak:

  • przekładnie
  • urządzenia podnoszące
  • koła jezdne, krążki linowe i koła pasowe

Pomagamy producentom i użytkownikom dźwigów wdrażać ekonomiczne sposoby poprawy bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności, sprawności energetycznej urządzeń dźwigowych oraz ograniczenia ich szkodliwego wpływu na środowisko. Oferowane rozwiązania obejmują szeroki asortyment łożysk, systemów smarowania i środków smarnych oraz kompleksowe usługi z zakresu monitorowania stanu maszyn.

Potrzeby klientów

SKF logo