Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Stacje metra i przejścia podziemne

Windy i schody ruchome to urządzenia o krytycznym znaczeniu

Windy i schody ruchome mają krytyczne znaczenie ponieważ codziennie korzystają z nich tysiące pasażerów. Jednakże, praktyczna konserwacja wind i schodów ruchomych eksploatowanych w stacjach metra i przejściach podziemnych jest trudna. Duże natężenie ruchu, krótkie okresy przeznaczone na wykonywanie prac konserwacyjnych oraz duża ilość stacji metra sprawiają, że zapewnienie niezawodności urządzeń stanowi ciągle poważne wyzwanie. Usługi w zakresie monitorowania stanu maszyn oferowane przez SKF mogą być tutaj pomocne.

Sprawne działanie urządzeń do transportu bliskiego osób zapewniane przez rozwiązania SKF

System SKF MetroCon, opracowany dla potrzeb intensywnie eksploatowanych urządzeń do transportu bliskiego osób jest najbardziej kompletnym rozwiązaniem z zakresu monitorowania stanu maszyn dostępnym w branży. System SKF MetroCon może pomóc zoptymalizować konserwację urządzeń pomocniczych, przewidywać i zapobiegać awariom, a nawet określać najbardziej opłacalny moment na wymianę lub modernizację urządzeń.

Sprawdzony pod ziemią

Wdrożenie lub rozszerzenie zakresu stosowania programu monitorującego może również skrócić czas stracony przez pasażerów na skutek opóźnień (Lost Customer Hours), ograniczyć nieplanowane przestoje i wydłużyć czas eksploatacji urządzeń, ograniczając w ten sposób koszty eksploatacji. System SKF MetroCon aktualnie wykonuje te wszystkie działania w metrze londyńskim, pomagając operatorom zastosować nowe podejście do zarządzania zasobami w odniesieniu do schodów ruchomych o krytycznym znaczeniu.

Oprócz wdrożenia systemu SKF MetroCon w londyńskim metrze, SKF ma doświadczenie w zakresie monitorowania stanu urządzeń zebrane w wielu branżach przez okres wielu dziesięcioleci. Możemy wykonywać pomiary i przeprowadzać analizy dotyczące prawie nieskończonej ilości pozycji maszyn i warunków eksploatacyjnych. A kiedy wymagane jest podjęcie działań, SKF dysponuje globalną siecią wsparcia technicznego i szerokim asortymentem produktów i usług, które mogą rozwiązać każdy problem.

Rozwiązania

SKF logo