Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Sprzęt do obrazowania diagnostycznego

Zastosowanie wizji SKF w sprzęcie do obrazowania medycznego

W pracowaniach obrazowania medycznego na całym świecie, Inżynieria Wiedzy SKF przyczynia się do tego, że układy do realizacji ruchu prostoliniowego i obrotowego są bardziej wytrzymałe, niezawodne i ergonomiczne.

Nasza wiedza obejmuje niemal wszystkie technologie metod obrazowania, w tym CT, tomografię emisyjną pojedynczego fotonu (SPECT), PET, rezonans magnetyczny, angiografię, mammografię, USG, system z ruchomym ramieniem C i standardowe zastosowania rentgenowskie. 

W przypadku stołów przeznaczonych dla pacjentów, produkty zatwierdzone przez wsparcie techniczne SKF i UL 60601 umożliwiają niskie poziomy wejścia pacjenta oraz bardziej płynne, bezpieczniejsze, bardziej komfortowe podnoszenie pacjenta i obsługę. SKF wspiera również i optymalizuje technologie w statywach ściennych, podnośnikach sufitowych, chwytaczach, kolimatorach, lampach rentgenowskich i stacjach roboczych.

Rozwiązania

SKF logo