Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zastosowania

Potrzebujesz specjalisty z zakresu rozwiązań układów ruchu?

Rozważ unikalne połączenie wiedzy z zakresu przemieszczeń liniowych i ruchu obrotowego, które oferuje SKF. Nasze komponenty i znajomość aplikacji podtrzymują zapotrzebowanie na bezpieczniejszą, bardziej cichą i szybszą aparaturę medyczną.

Umożliwienie gamy zastosowań nowej generacji

Rozwiązania SKF z zakresu przemieszczeń liniowych i ruchu obrotowego ułatwiają różne ergonomiczne postępy. Przykłady obejmują niskie wysokości w stanie złożonym dla stołów do obrazowania i stołów zabiegowych, łatwe sterowanie ruchem sprzętu oraz niski poziom hałasu.

Od weryfikacji projektu do dostawy, SKF współpracuje z inżynierami konstruktorami na wielu rynkach medycznych, aby spełnić cele dla lepszej wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa.

Rozwiązania według zastosowań

SKF logo