Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Sprzęt podtrzymujący funkcje życiowe

Krytyczne narzędzia i technologie od SKF

Inżynieria wiedzy SKF jest źródłem krytycznego wsparcia w równej mierze wobec pacjentów, pielęgniarzy i projektantów. Rozwiązania SKF czynią bezpieczniejszym oraz bardziej niezawodnym i ergonomicznym różnoraki sprzęt podtrzymujący funkcje życiowe: od inkubatorów niemowlęcych po respiratory.

Nacisk na jakość i bezpieczeństwo wyrobów kładziemy na każdym etapie ich rozwoju: od koncepcji po wprowadzenie na rynek. SKF pomaga projektującym sprzęt oryginalny zespołom włączać oferowane wyroby w zakres poprzedzających produkcję prób klinicznych. Zapewniamy także gruntowne wsparcie w testach, jakie każdy system musi przejść w celu dopuszczenia do seryjnej produkcji.

Nowość z SKF:

Rozwiązania

SKF logo