Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Przenośne urządzenia komunikacyjne i urządzenia sterujące

Całkowita kompatybilność komponentów

Przenośne urządzenia komunikacyjne i urządzenia sterujące
Zaprojektowane do pracy z szeroką gamą kolumn i siłowników, szafy sterownicze i przenośne urządzenia komunikacyjne SKF sprawiają, że elastyczność i prostota konstrukcji są w zasięgu ręki.

Charakteryzujące się wysoką niezawodnością i długą trwałością użytkową, szafy i przenośne urządzenia komunikacyjne SKF umożliwiają precyzyjną synchronizację i sterowanie wieloma siłownikami. Umożliwiają one podłączenie aż do 6 siłowników lub kilku opcji zewnętrznych. Istnieje również wersja do obsługi siłowników zasilanych z akumulatorów DC. Całkowita kompatybilność komponentów pomaga zredukować czas projektowania i zaopatrzenia.
SKF logo