Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Profilowane prowadnice szynowe

Wytrzymują duże prędkości i obciążenia

Profilowane prowadnice szynowe
Profilowane prowadnice szynowe SKF zapewniają precyzyjne, łatwe ustawienie liniowe pacjenta. Zaprojektowane do wytrzymywania dużych prędkości roboczych i obciążeń, zespoły te charakteryzujące się cichą pracą i niskim współczynnikiem tarcia, są łatwe w montażu. Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i typów, profilowane prowadnice szynowe SKF mogą być dostarczane z układem smarowania lub bez.

Zobacz także:
Funkcje i korzyści
Funkcje, korzyści i zastosowania animacji
Pobierz rysunki CAD 2D i 3D

SKF logo