Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Kolumny teleskopowe

Mocne, z możliwością cichego unoszenia

Kolumny teleskopowe
Radząc sobie z dużymi obciążeniami poprzecznymi, wytrzymałe kolumny teleskopowe SKF dają konstruktorom oryginalnych urządzeń (OE) większą elastyczność pod względem umieszczenia funkcji podnoszenia. Zapewniając długi skok i szybkie, ciche działanie, kolumny SKF łączą funkcję prowadzenia w systemach siłowników.

Elastyczność solidnej konstrukcji

W przypadku zastosowań, które wymagają wielu kolumn i funkcji pozycjonowania, SKF oferuje zintegrowane rozwiązania dla szaf sterowniczych i przenośnych urządzeń komunikacyjnych, upraszczając tym samym konstrukcje i ograniczając liczbę dostawców komponentów. Większość standardowych kolumn jest zatwierdzona przez UL do zastosowań medycznych.
SKF logo