Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Rozwiązania na potrzeby obrazowania medycznego

Konstruuj solidniejsze, bardziej niezawodne i ergonomiczne układy.

Potrzebny Ci specjalista do spraw rozwiązań mechanicznych dla sprzętu medycznego? Na salach obrazowania medycznego w całym świecie inżynieria wiedzy SKF przyczynia się do polepszenia wytrzymałości, niezawodności i ergonomii układów podnoszących i sterujących ruchem liniowym oraz obrotowym. Nasza znajomość rzeczy obejmuje niemalże wszystkie technologie obrazowania. W przypadku stołów pacjenta, oferowane przez SKF wsparcie projektowe i produkty dopuszczone do użytku w myśl normy UL 60601 składają się na rozwiązania podstawowe zapewniające płynniejszy, bezpieczniejszy i bardziej komfortowy ruch stołu.

Zastosowania

Przegląd zastosowań


Rozwiązania

Przegląd rozwiązań


Zalety konstrukcyjne

  • podniesienie niezawodności i poprawa bezpieczeństwa
  • płynna, cicha praca
  • zwiększony komfort i dostępność, z perspektywy pacjentów
  • zwiększona elastyczność pozycjonowania, z perspektywy personelu służby zdrowia
  • sprawniejsza opieka nad pacjentami
  • dopuszczenie do użytku w myśl normy UL/EN 60601
  • polepszona ergonomia i łatwiejsze użytkowanie
SKF logo