Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

NOWOŚĆ! Kolumny teleskopowe SKF dla opieki nad noworodkami

Kompletne rozwiązanie zoptymalizowane ze względu na osiągi i koszty

Inkubator niemowlęcy
Stanowiąc połączenie odporności, możliwości cichego unoszenia, małej długości w stanie złożonym i dużej elastyczności konstrukcji, kolumna teleskopowa SKF dla opieki nad noworodkami (seria CPMB) stanowi kompletne rozwiązanie zgodne z wymaganiami normy IEC 60601-1.

Opracowane, aby pomóc projektantom i producentom zoptymalizować sprzęt pod względem osiągów i kosztów, ta kolumna SKF zapewnia szereg korzyści, między innymi:
  • Minimalny poziom hałasu i praca praktycznie bez drgań
  • Lepsza dostępność dla personelu
  • Możliwość uruchamiania wielu standardowych funkcji w trybie "plug-and-play" (Rys. 1)
  • Sterowanie płynnym uruchomieniem i zatrzymaniem niezależnie od obciążenia i kierunku (Rys. 2)
  • Wbudowany zasilacz uniwersalny kompatybilny praktycznie ze wszystkimi standardami napięć i częstotliwości występującymi na świecie (Rys. 3)
SKF logo